Пульт управления - WP 3154W 2402636

Сенсорная панель с 39,12 см / 15,4"-TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Debian GNU/Linux и прикладное ПО: Firefox Browser. (шинная система: без)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2402636
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626245164
Вес/шт. (с упаковкой) 1 900,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 900,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE