Пульт управления - WP 07T/XC 2701556

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 480 пиксел (WVGA), 65536 цветов, Arm9™, 184 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: MicroBrowser. (шинная система: без)

Подробная информация о продукте




Тип монтажа Фронтальное встраивание

Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %
Потребляемая мощность 6 Вт

Характеристики компьютера
Процессор Arm9™, 184 МГц
Операционная система Windows® CE 5.0
Оперативная память (ОЗУ) 128 MB SDRAM
Память для данных Flash, 64 MB

Ширина 234 мм
Высота 173 мм
Глубина 47 мм
Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 234 мм / 173 мм / 5 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 200 мм / 140 мм / 42 мм (Установочный размер)

Степень защиты IP67 (спереди), IP20 (сзади)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -30 °C ... 80 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) на передней стороне; без выпадения конденсата
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (на передней стороне; без выпадения конденсата)
Ударопрочность DIN EN 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Тип дисплея TFT-дисплей 17,8 см / 7"
Возможность считывания при солнечном свете да
Разрешение дисплея 800 x 480 Пиксел (WVGA)
Сенсорная технология Промышл. высокопрочный сенсорный экран
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 350 кд/м2, стандарт (возможна регулировка)
MTBF 40000 ч
Цветовая палитра 65536 цветов

Интерфейсы 2x USB Host 2.0
Сеть 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Прикладное ПО MicroBrowser


Ключ заказа 2701556
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 121 (C-8-2013)
GTIN 4046356784665
Вес/шт. (с упаковкой) 1 000,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК
Быстрый ввод в эксплуатацию
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Нейтральный фасад
Стойкость к УФ-излучению
Расширенный диапазон температуры от -20 °C до +70°C
Высокая степень защиты: IP67 (с передней стороны)
Высокая износоустойчивость передней панели
Высокий уровень химической совместимости (Glas-Touch)
Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке