Пульт управления - TPM11AM/022361 S00001 2401362

Морское исполнение-Сенсорная панель с 9,7 см / 3,8"-FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2401362
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626145976
Вес/шт. (с упаковкой) 653,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 500,0 GRM