Пульт управления - TP57AT/783000 S00005 2401424

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0 Professional и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2401424
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626148168