Пульт управления - TP57AT/722000 S00003 2401614

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT / TSDiag. (шинная система: PROFIBUS DP)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2401614
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626282992
Вес/шт. (с упаковкой) 690,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 690,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE