Пульт управления - TP57AT/702000 S00045 2401398

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2401398
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626148267