Пульт управления - TP57AM/703000 S00043 2401655

Сенсорная панель с 14,5 см / 5,7", FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 256 градаций серого, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2401655
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626346151
Вес/шт. (с упаковкой) 690,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 690,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed