Пульт управления - TP151AT/702000 S00093 2401371

Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: CODESYS. (шинная система: без)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2401371
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626148915
Вес/шт. (с упаковкой) 2 300,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 2 300,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed