Пульт управления - TP 5120C 2701719

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 600 пиксел (SVGA), 65536 цветов, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Подробная информация о продукте




Тип монтажа Встраивание в переднюю панель

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Электропитание 24 В DC (стандартный (типовой))
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 28,8 В DC
Блок питания 24 B DC ±20 %
Часы реального времени
Часы реального времени да (с питанием от батарей)

Характеристики компьютера
Процессор Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz
Операционная система Windows® CE 6.0
Оперативная память (ОЗУ) 1 GB DDR
Память для данных CompactFlash®, 2 GB

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 365 мм / 282 мм / 10 мм (Размеры передней панели)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 334 мм / 253 мм / (Установочный размер)
Ширина / Высота / Монтажная глубина / /
Монтажная глубина 94 мм,

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность 15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Тип дисплея TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"
Разрешение дисплея 800 x 600 Пиксел (SVGA)
Сенсорная технология Промышл. высокопрочный сенсорный экран
Тип подсветки дисплея CCFL
Яркость 400 кд/м2, стандарт (возможна регулировка)
MTBF 50000 ч
Цветовая палитра 65536 цветов

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Интерфейсы COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®
Выход аналогового монитора 1x VGA
Сеть 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45
Шинная система без

Прикладное ПО Visu+
Прикладное ПО AX OPC Server


Ключ заказа 2701719
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 124 (C-8-2013)
GTIN 4046356803779
Вес/шт. (с упаковкой) 4,5 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 4,5 KGM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации