Пульт управления - TP 3185W/P 2403862

Сенсорная панель с 47,0 см/18.5 дюйм. TFT-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)), 1366 x 768 пиксел (WXGA), 65536 цветов, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2403862
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 473 (C-6-2019)
GTIN 4055626363578
Вес/шт. (с упаковкой) 100,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 100,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100



UL Listed

cUL Listed


Преимущества для вас

Мобильный доступ к установке при помощи приложения Visu+ mobile
Надежность и прочность благодаря панели из стекла для промышленного применения
Быстрое время реакции и частота кадров благодаря производительному процессору
Гибкое подключение к сторонним системам при помощи различных драйверов
Интегрированное программное обеспечение для визуализации Visu+