Пульт управления - TP 3154W 2402631

Сенсорная панель с 39,12 см / 15,4"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 65536 цветов, Arm® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2402631
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 472 (C-6-2019)
GTIN 4055626246406
Вес/шт. (с упаковкой) 1 900,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 900,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100



UL Listed

cUL Listed