Пульт управления - TP 3121S/WT 2403466

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 800 x 600 пиксел (SVGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2403466
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 489 (C-6-2019)
GTIN 4055626381992
Вес/шт. (с упаковкой) 2 750,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 2 750,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100



UL Listed

cUL Listed


Преимущества для вас

Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
Возможность работы в перчатках
Устойчивость к воздействию УФ- и ИК-излучения
Устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, как то солевой туман, термиты и химикаты
Стойкость к атмосферным воздействиям с IP67