Пульт управления - TP 3090W 2402630

Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2402630
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 472 (C-6-2019)
GTIN 4055626242781
Вес/шт. (с упаковкой) 1 955,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 300,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed