Пульт управления - TP 3057Q LOGO 2401615

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2401615
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 30 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626282978
Вес/шт. (с упаковкой) 700,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 700,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed