Пульт управления - HTP 105XIT AUTO 01 2403201

Панель Mobile с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 600 пиксел (SVGA), 65536 цветов, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Portico. (шинная система: без)

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2403201
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626382128
Вес/шт. (с упаковкой) 3,2 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 3,2 KGM
Номер таможенного тарифа 84713000
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

3-ступенчатая кнопка согласования, дополнительно - с ключом-переключателем и/или кнопкой "Стоп"
Устройство с ручным управлением с ПО для визуализации на месте или многопунктного обслуживания
Полностью защищен (IP65)
Возможность падения с высоты до 1 м
Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке