Пульт управления - BT07AM/742070 S00001 2401668

Кнопочная панель с 9,7 см / 3,8", FSTN-дисплей (без сенсорной технологии), 320 x 240 пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: CAN)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2401668
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626378251
Вес/шт. (с упаковкой) 800,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 800,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed