Промышленный ПК - VL2 PPC18.5 2000 AU 04 2404328

Панель PC с 47,0 см/18.5 дюйм. TFT-дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1366 x 768 пиксел (WXGA), 16,7 млн цветов, Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz, 1x COM (RS-232/422/485), 4x USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language. (шинная система:)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2404328
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626449296
Вес/шт. (с упаковкой) 2,5 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 2,5 KGM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения TW