Промышленный ПК - VL2 PPC 3000
2400498

Промышленный панельный ПК (PPC) Valueline®, безвентиляторный с классом защиты IP66 и процессором Intel® Core™ i3-4010U. До 16 Гб ОЗУ. Опциями для памяти большой емкости являются форматы HDD и SSD. Имеется опциональный слот для карты PCI или PCIe.


Подробная информация о продукте




Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Характеристики компьютера
Процессор Intel® Core™ i3-4010U 1,70 ГГц
Операционная система Без операционной системы
Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English
Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-разрядная), многоязычная
Охлаждение пассивный
Оперативная память (ОЗУ) 4 GB DDR3 SODIMM
8 GB DDR3 SODIMM
16 GB DDR3 SODIMM
Память для данных без памяти для хранения данных
SSD (SLC), 4 GB
SSD (SLC), 8 GB
SSD (SLC), 16 GB
SSD (SLC), 32 GB
2.5" HDD SATA, 320 GB
2.5" SSD (MLC), 240 GB
2.5" SSD (MLC), 480 GB
Опция PCI 1 без гнезда
PCI
PCI x4
Система Raid без системы RAID
0, 1
Гнезда PCI/PCIe optional
Дисплей
Тип дисплея 39,6 см / 15,6''
47,0 см/18.5 дюйм. TFT
54.6 cm/21.5" TFT
Разрешение дисплея 1366 x 768 Пиксел (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT
1920 x 1080 Пиксел (Full HD)
Сенсорная технология проекционно-емкостное, 10-точечное управление
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 300 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF > 50000 ч (В зависимости от конфигурации)
Цветовая палитра 16,7 млн цветов
Графическая плата Intel® HD Graphics 4400

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %
Часы реального времени
Часы реального времени да (с питанием от батарей)

Интерфейсы 1x COM (RS-232/422/485)
2x USB 2.0
2x USB 3.0
Дополнительные интерфейсы без опционального интерфейса
2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485)
2x Ethernet, 1x аудио выход (3,5 мм), 1x аудио вход (3,5 мм)
Выход аналогового монитора 2 x DisplayPort
Сеть 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45
Набор микросхем LAN Intel® I210AT

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина / / (в зависимости от конфигурации)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 394,4 мм / 263,2 мм / (Стенной вырез для дисплея 15,6")
455 мм / 303,2 мм / (Стенной вырез для дисплея 18,5")
522 мм / 344 мм / (Стенной вырез для дисплея 21,5")

Условия окружающей среды
Степень защиты IP66 (передняя сторона), IP30 (задняя сторона)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 45 °C (с HDD)
-20 °C ... 60 °C (с SSD)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность 15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Тип монтажа Фронтальное встраивание


Ключ заказа 2400498
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 481 (C-6-2019)
GTIN 4055626141152
Вес/шт. (с упаковкой) 12,6 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 12,6 KGM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения TW



UL Listed

cUL Listed

EAC-RoHS

EAC

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Совместимые изделия


  1. USB-адаптер WES2009 / WES7 RECOVERY USB - 2400303

  2. Носитель информации VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - 2400335

  3. Носитель информации VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - 2400336

  4. Носитель информации VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - 2400337

  5. Носитель информации VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - 2400338

  6. Носитель информации VL2 320 GB HDD SATA KIT - 2400341

  7. Переходной кабель DP TO VGA ADPTR - 2400173

  8. Переходной кабель DP TO DVI ADPTR - 2400174

  9. Передняя панель данных SI-SES-U1A/0,6 - 1404514

  10. Буферный модуль PC-PWR-FLTR-2 - 2402941

  11. Штекер для передачи данных CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - 1411904

  12. Подготовленный кабель передачи данных VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - 1405578

  13. Защитная крышка VS-08-SD-F - 1652606

  14. Носитель информации VL2 480 GB SSD KIT - 2403834

  15. Кабель для программирования VL 2.0M DP CABLE - 2404774

  16. Носитель информации VL2 150 GB SSD SATA KIT - 1054580

  17. Носитель информации VL2 240 GB SSD KIT - 2403833

  18. Носитель информации VL2 500 GB HDD SATA KIT - 1054264

  19. Монтажные материалы VL2 SATA TRAY - EMPTY - 2403291

  20. USB-адаптер WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - 1096119

  21. Монтажный фланец IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - 2403288

  22. Разъемы для печатной платы MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - 1777992


Преимущества для вас

Конфигурируется как панельный ПК (PPC)
Безвентиляторное исполнение для промышленного применения
Легко вынимаемые вращающиеся накопители или твердотельные накопители различных размеров
Панельный ПК (PPC): IP66 на передней стороне и IP30 на задней стороне
Универсальный и энергоэффективный процессор Intel® Core™ i3