Промышленный ПК - VL FPM 15B 2404313

15-дюймовый плоский ЖК-монитор (38,1 см) с резистивным сенсорным экраном. С двумя USB-разъемами на задней стороне.

Подробная информация о продукте


Плоские экраны Valueline® применяются в тех случаях, когда экран следует устанавливать на значительно удаленном расстоянии. Их можно устанавливать в корпус (крепление на лицевой панели) или закреплять на держателе VESA. Плоские экраны VL FPM... можно применять с любым промышленным блочным ПК или любым компьютером, имеющим интерфейс VGA или DVI.



Питание
Электропитание 24 В DC (стандартный (типовой))
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 28,8 В DC
Блок питания 24 B DC ±20 %
Потребляемый ток, макс. 1,09 A (24 В DC)

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 410 мм / 309 мм / 47 мм (С оправой)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 386,6 мм / 285 мм / (Вырез в стенке)

Тип дисплея TFT-дисплей 38,1 см / 15"
Разрешение дисплея 1024 x 768 Пиксел (XGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея CCFL
Яркость 350 кд/м2, стандарт (возможна регулировка)
MTBF > 50000 ч
Цветовая палитра 16,2 млн цветов

Интерфейсы 1x USB 1.1, Typ A
Интерфейсы 1x USB 2.0, Typ A
Выход аналогового монитора 1x DVI-D
Выход аналогового монитора 1x VGA
Сеть без сети

Тип монтажа Установка в вырез в стене или кронштейн VESA
Тип монтажа VESA MIS-D, 100/75, C
Тип монтажа Фронтальное встраивание

Характеристики компьютера
Процессор без
Операционная система Без операционной системы
Охлаждение пассивный
Оперативная память (ОЗУ) без накопителя
Память для данных без памяти для хранения данных
Гнезда Без гнезда

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 %
Ударопрочность 15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Указания по заказу: На лицевой стороне плоского экрана VL FPM отсутствует логотип компании Phoenix Contact.
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2404313
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626364926
Вес/шт. (с упаковкой) 2,5 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 2,5 KGM
Номер таможенного тарифа 85299020
Страна происхождения TW



Совместимые продукты