Промышленный ПК - S-MAX 412 CE PN/M 2700816

Высокопроизводительная система, состоящая из ПК, ПЛК и системы визуализации с ведущим устройством полевой шины INTERBUS, 12"-дисплей, Windows CE.NET и PROFINET-Controller

Подробная информация о продукте


Мощные мини-контроллеры типа S-MAX гарантируют надежную передачу данных и высокую доступность системы. Мини-контроллеры класса 400 позволяют Вам не только осуществлять управление и регулировку в соответствующей области применения, но и производить дополнительный контроль и мониторинг процессов.Принцип работы мини-контроллеров S-MAX совпадает с принципом работы традиционных ПЛК с поддержкой S-MAX, однако при этом они дополнительно оснащены человеко-машинным интерфейсомБлагодаря своей высокой производительности этот блок надежно и быстро справляется с широким кругом задач управления автоматизацией.



Цифровой
Наименование, выход Цифровые выходы
Количество выходов 4
Выходное напряжение 24 В DC
Максимальный выходной ток на 1 канал 500 мА

Цифровой
Наименование, вход Цифровые входы
Количество входов 12

INTERBUS-Master
Количество поддерживаемых оконечных устройств 512 (из них 254 удаленных оконечных устройств или сегментов шины)
Среда выполнения МЭК-61131
Память для программ 8 Мбайт
Память для данных 16 Мбайт
Память для постоянного хранения данных 120 кбайт (NVRAM)
Количество задач управления 16

Питание
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19 В DC ... 29 В DC (включая коэффициент пульсации)
Потребляемый ток, макс. 2 A
Блок питания 24 B DC ±20 %
Часы реального времени
Часы реального времени Встроенные (с питанием от аккумулятора)

Ширина 330 мм
Высота 268 мм
Глубина 74 мм

Тип дисплея TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"
Разрешение дисплея 800 x 600 Пиксел (SVGA)
Сенсорная технология Промышл. высокопрочный сенсорный экран
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 250 кд/м2, стандарт (возможна регулировка)
Графическая плата Встроенная графическая микросхема (AGP)

Интерфейсы COM 1 (RS-232), 1 мышь PS/2, 1 клавиатура PS/2, 2 x USB
Выход аналогового монитора DVI
Сеть 3x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Ethernet
Шинная система RJ45
Тип подключения Розетки 3x RJ45
INTERBUS (ведущ․)
Тип подключения Гнездо D-SUB-9
Скорость передачи данных 500 kBaud / 2 MBaud (переключаемый)
Задание параметров / обслуживание / диагностика
Шинная система RS-232
Тип подключения RS-232-C, вилка D-SUB, Ethernet 10/100 (RJ45), 2x USB
Среда передачи Медь

Системные требования
Инструмент для инжиниринга PC WORX
Функциональность
Количество точек ввода-вывода макс. 8192

Тип монтажа Встраивание в переднюю панель

Характеристики компьютера
Процессор Intel® Celeron® M ULV 800 MHz
Операционная система Windows® CE 5.0
Охлаждение пассивный
Оперативная память (ОЗУ) 512 MB DDR
Память для данных Flash, 16 MB
Гнезда Без гнезда
Ведущее (master) устройство шины INTERBUS, ведущий
Программная клавиатура Немецкий

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 5 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность DIN EN 60068-2-29
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2700816
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 31 (AX-2011)
GTIN 4046356323963
Вес/шт. (с упаковкой) 6 830,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 4 330,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85371091
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Система визуализации времени исполнения для Visu+ (визуализация SCADA)
Цветной сенсорный TFT-экран
Встроенный веб-сервер для визуализации с помощью WebVisit
Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
Контроллер ввода-вывода PROFINET
FTP-сервер
Ведущее устройство INTERBUS