Промышленный ПК - S-MAX 400 CE PN II 2700829

Высокопроизводительная система, состоящая из ПК и ПЛК с ведущим устройством полевой шины INTERBUS, без дисплея, Windows CE.NET и PROFINET м процессором Pentium M 1,4 ГГц

Подробная информация о продукте


Высокопроизводительные компактные контроллеры класса производительности 400 типа S-MAX применяются во всех областях, требующих высокого уровня производительности для выполнения сложных задач.Все контроллеры S-MAX оптимально подходят для интеграции в системы PROFINET и Sercos II. Высокая производительность данного компактного контроллера обеспечивает возможность быстрого выполнения широкого спектра задач в области автоматизации.



Цифровой
Наименование, выход Цифровые выходы
Количество выходов 4
Выходное напряжение 24 В DC
Максимальный выходной ток на 1 канал 500 мА

Цифровой
Наименование, вход Цифровые входы
Количество входов 12

INTERBUS-Master
Количество поддерживаемых оконечных устройств 512 (из них 254 удаленных оконечных устройств или сегментов шины)
Среда выполнения МЭК-61131
Память для программ 8 Мбайт
Память для данных 16 Мбайт
Память для постоянного хранения данных 120 кбайт (NVRAM)
Количество задач управления 16

Питание
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19 В DC ... 29 В DC (включая коэффициент пульсации)
Потребляемый ток, макс. 2 A
Блок питания 24 B DC ±20 %
Часы реального времени
Часы реального времени Встроенные (с питанием от аккумулятора)

Ширина 72 мм
Высота 240 мм
Глубина 178 мм

Тип дисплея без дисплея
Сенсорная технология без сенсорной технологии
Тип подсветки дисплея без
Яркость без
Графическая плата Встроенная графическая микросхема (AGP)

Интерфейсы COM 1 (RS 232, MINI DIN), 3xUSB 2.0
Сеть 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, 2x Ethernet (10/100 Мбит/с)
Ethernet
Шинная система RJ45
Тип подключения Розетки 3x RJ45
INTERBUS (ведущ․)
Тип подключения Гнездо D-SUB-9
Скорость передачи данных 500 kBaud / 2 MBaud (переключаемый)
Задание параметров / обслуживание / диагностика
Шинная система RS-232
Тип подключения RS-232-C, вилка D-SUB, Ethernet 10/100 (RJ45), 2x USB
Среда передачи Медь

Системные требования
Инструмент для инжиниринга PC WORX
Функциональность
Количество точек ввода-вывода макс. 8192

Тип монтажа Компьютерная панель управления для встраивания в электротехнический шкаф (на монтажное основание)

Характеристики компьютера
Процессор Intel® Pentium® M 1.4 GHz
Операционная система Windows® CE 5.0
Охлаждение пассивный
Оперативная память (ОЗУ) 512 MB DDR
Память для данных Flash, 16 MB
Гнезда Без гнезда
Ведущее (master) устройство шины INTERBUS, ведущий
Программная клавиатура Немецкий

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность DIN EN 60068-2-29
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2700829
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 28 (AX-2011)
GTIN 4046356332606
Вес/шт. (с упаковкой) 3 310,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 2 500,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85371091
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Инжиниринг с помощью PC Worx (IEC 61131-3)
Встроенный контроллер ввода-вывода PROFINET, устройство PROFINET
Встроенный интерфейс Ethernet
Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
Встроенный веб-сервер для визуализации с помощью WebVisit
FTP-сервер
Файловая система Flash
Полноценное ведущее устройство полевой шины (8192 точек ввода-вывода)