Промышленный ПК - PPC 6015 W7
2400093

Панельный ПК с сенсорным экраном и программной клавиатурой, дисплей 15".


Подробная информация о продукте




Характеристики компьютера
Процессор Intel® Atom™ N270 1.6 GHz
Операционная система Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language
Охлаждение пассивный
Оперативная память (ОЗУ) 2 GB DDR2
Память для данных 2.5" SSD, min. 64 GB
Гнезда Без гнезда
Оптический дисковод без CD-ROM
Архитектура системы стандарт модуля ads-X2
Дополнительные кнопки 5 дополнительных кнопок (программная клавиатура, Alt+Tab для смены задач, правая кнопка мыши, яркость, программируемая пользователем функция)
Дисплей
Тип дисплея TFT-дисплей 38,1 см / 15"
Разрешение дисплея 1024 x 768 Пиксел (XGA)
Сенсорная технология Промышл. высокопрочный сенсорный экран
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 250 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF > 50000 ч

Срок службы батареи 3 ... 5 лет (тип.)
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %

Интерфейсы COM 1 (RS-232), 1 PS/2 (мышь/клавиатура), 2 USB 2.0 (High Current), 1 USB на передней панели
Выход аналогового монитора без
Сеть 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45

Прикладное ПО без прикладного ПО

Ширина 390 мм
Высота 312 мм
Глубина 65 мм
Указание по размерам Вокруг устройства для вентиляции необходимо оставить промежутки 50 мм
Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 390 мм / 312 мм / 65 мм
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 376 мм / 299 мм /

Условия окружающей среды
Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 5 °C ... 45 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 60 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность DIN EN 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Тип монтажа Встраивание в переднюю панель

Ключ заказа 2400093
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356940450
Вес/шт. (с упаковкой) 4,3 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 4,3 KGM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19200103
ECLASS-10.0.1 19200103