Промышленный ПК - OPC 6015 W7 01 2403420

Панель PC с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB фронтальный, с крышкой со степенью защиты IP65 (деактивация с помощью ПО)), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows 7 Ultimate, 32 Bit (на нескольких языках) и прикладное ПО: без прикладного ПО. (шинная система:)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2403420
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626299099
Вес/шт. (с упаковкой) 5,0 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 5,0 KGM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения DE