Промышленный ПК - MMT 8017S WES7 2404636

Терминал-ПК с 43,2 cm / 17"-TFT-дисплей (Емкостный мультисенсорный экран), 1920 x 1080 пиксел (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 1x USB 2.0, 2 разъема USB 3.0 (один их них с задней стороны), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit) и прикладное ПО: без прикладного ПО. (шинная система:)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2404636
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626399058
Вес/шт. (с упаковкой) 8,0 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 8,0 KGM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения DE



Совместимые продукты