Промышленный ПК - ITC 8113 PW7 2402961

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 пиксел (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® 7 Ultimate 64 бит. (шинная система:)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2402961
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 486 (C-6-2019)
GTIN 4055626177267
Вес/шт. (с упаковкой) 2,2 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 2,2 KGM
Номер таможенного тарифа 84713000
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Широкоформатная визуализация благодаря экрану 13,3“ с разрешением Full-HD
Сохранение мобильности благодаря возможности замены аккумулятора без перерыва в работе
Надежность управления благодаря закрытой моноблочной раме
Оптимальная производительность в каждом случае благодаря процессорам Intel® Celeron® и Intel® Core™
Устойчивость соединения при помощи WLAN и Bluetooth