Промышленный ПК - IPC 1300 P W7U 2701062

Промышленный ПК без монитора, 3 слота, 2,26 ГГц Core™2 Duo SP9300, Windows 7 MUI

Подробная информация о продукте




Питание
Блок питания 230 В B AC

Ширина 288 мм
Высота 270 мм
Глубина 118 мм
Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 288 мм / 270 мм / 118 мм

Тип дисплея без дисплея
Сенсорная технология без сенсорной технологии
Тип подсветки дисплея без
Яркость без

Интерфейсы COM 1, COM 2 (RS-232), 1 DVI, 6 USB 2.0
Сеть 4x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, (RJ45)

Прикладное ПО без прикладного ПО

Характеристики компьютера
Процессор Intel® Core™ 2 Duo SP9300 2.26 GHz
Операционная система Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language
Охлаждение активный
Оперативная память (ОЗУ) 4 GB DDR3
Память для данных 2.5" жесткий диск, мин. 120 Гбайт (SATA)
Гнезда 2 x PCI, 1 x PCIe

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 45 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 60 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 85 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 85 %


Ключ заказа 2701062
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356692151
Вес/шт. (с упаковкой) 3,8 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 3,8 KGM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения DE


Преимущества для вас

Опциональные разъемы расширения для установки PCI-карт
Диапазон температур от 0 до +45 °C
Степень защиты IP20
Оптимальное подсоединение к сети посредством гигабитной Ethernet
Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ 2 Duo