Промышленный ПК - EL PPC9 1000 2701482

Безвентиляторный панельный ПК со степенью защиты IP65 (спереди) с графическим светодиодным/TFT-дисплеем 22,9 см (9") и опциями конфигурации процессора, памяти, хранения данных и операционной системы.

Подробная информация о продукте




Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %
Потребляемая мощность тип. 21,6 Вт
Часы реального времени
Часы реального времени да (с питанием от батарей)

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 260 мм / 172 мм / 5 мм (Размеры передней панели (черный анодированный алюминий))
Ширина / Высота / Глубина / / 81 мм
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 252 мм / 164 мм / 76 мм (Установочный размер)
Монтажная глубина 99 мм, (с последовательным интерфейсом)

Тип дисплея TFT-дисплей 22,9 см / 9"
Разрешение дисплея 800 x 480 Пиксел (WVGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (полиэфир)
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 400 кд/м2, стандарт (возможна регулировка)
MTBF > 70000 ч
Цветовая палитра 16,7 млн цветов

Интерфейсы 4x USB Host 2.0
Дополнительные интерфейсы без опционального интерфейса
Дополнительные интерфейсы 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)
Дополнительные интерфейсы 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN
Выход аналогового монитора без
Сеть 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45
Набор микросхем LAN Realtek® 8111F PCI-E
Набор микросхем LAN Intel® 82574L PCI-E с процессором AMD Embedded серии G
Набор микросхем LAN Intel® I210AT с процессором Intel® Atom™ E3845

Прикладное ПО без прикладного ПО
Прикладное ПО PC WORX SRT

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Характеристики компьютера
Процессор AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz
Процессор AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz
Процессор Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz
Операционная система Без операционной системы
Операционная система Windows® Embedded Standard 7
Операционная система Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language
Операционная система Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English
Операционная система Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English
Операционная система Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language
Операционная система Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language
Операционная система Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language
Операционная система Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language
Охлаждение пассивный
Оперативная память (ОЗУ) 2 GB DDR3
Оперативная память (ОЗУ) 4 GB DDR3
Память для данных без памяти для хранения данных
Память для данных SATA DOM SSD (SLC), 8 GB
Память для данных SATA DOM SSD (SLC),16 GB
Память для данных SATA DOM SSD (SLC), 32 GB
Память для данных SATA DOM SSD (MLC), 64 GB
Гнезда 1x SD
Оптический дисковод без дисковода

Степень защиты IP65 (спереди), IP20 (сзади)
Степень защиты NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C (с процессором AMD Embedded серии G)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) с процессором Intel® Atom™ E3845
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность DIN EN 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6

Указания по заказу: Сертификаты UL / cUL класс I, раздел 2, группы A, B, C и D распространяются только на устройства серии EL PPC 1000 с ЦП Intel® Atom™ E3845 (опция KMAT P23)
Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701482
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 31 (C-6-2017)
Вес/шт. (с упаковкой) 1,4 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 1,4 KGM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed

EAC

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed