Промышленный ПК - EL PPC7 1000/WT
2400065

Защищенный панельный ПК, безвентиляторный, с TFT-дисплеем 17,8 см / 7” (аналоговый резистивный (GFG)), 800 x 480 пикселей (WVGA), степень защиты: IP67 (лицевая панель), расширенный диапазон температур, Intel® Atom™ E680T, 1,6 ГГц и опциями конфигурации хранения данных и операционной системы.


Подробная информация о продукте




Применение Rugged
Характеристики компьютера
Процессор Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz
Операционная система Без операционной системы
Windows® Embedded Standard 7
Охлаждение пассивный
Оперативная память (ОЗУ) 2 GB DDR2
Память для данных Flash SSD, 8 GB
Flash SSD, 16 GB
Flash SSD, 32 GB
Flash SSD, 64 GB
Гнезда 1x SD
Оптический дисковод без дисковода
Дисплей
Тип дисплея TFT-дисплей 17,8 см / 7"
Возможность считывания при солнечном свете да
Разрешение дисплея 800 x 480 Пиксел (WVGA)
Сенсорная технология аналогово-резистивные (GFG)
Тип подсветки дисплея СИД
Яркость 350 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
MTBF > 50000 ч
Цветовая палитра 262144 цветов

Тип монтажа Фронтальное встраивание

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 234 мм / 174 мм /
/ / 5 мм (Передняя панель)
Установочный размер
Ширина / Высота / Монтажная глубина 200 мм / 140 мм / (Установочный размер)
/ / 76 мм
/ / 99 мм (с последовательным интерфейсом)

Интерфейсы 4x USB Host 2.0
Дополнительные интерфейсы без опционального интерфейса
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)
Выход аналогового монитора без
Сеть 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45
Набор микросхем LAN Mikrel® KSZ9021RN

Срок службы батареи 5 лет (тип.)
Питание
Блок питания 24 B DC ±20 %
Часы реального времени
Часы реального времени да (с питанием от батарей)
Питание
Потребляемая мощность 16,8 Вт

Условия окружающей среды
Степень защиты IP67 (спереди), IP20 (сзади)
NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -30 °C ... 80 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 20 % ... 85 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность DIN EN 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации) DIN EN 60068-2-6


Ключ заказа 2400065
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 46 (C-6-2017)
Вес/шт. (с упаковкой) 1,1 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 1,1 KGM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения DE



China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Преимущества для вас

Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
Возможность работы в перчатках
Стойкость к УФ- и ИК-излучению, а также к таким воздействиям окружающей среды, как солевой туман или термиты
Стойкость к химическим веществам, например, агрессивным чистящим средствам, противообледенительным средствам для самолетов
Стойкость к атмосферным воздействиям с IP67