Промышленный ПК - EL PPC5.7 1000/WT 2401696

Защищенный панельный ПК, без вентилятора, с TFT-дисплеем 14,5 см / 5,7“ (аналогово-резистивный (GFG)), 640 x 480 пикселей (VGA), степень защиты: IP67 (спереди), расширенный диапазон температуры, Intel® Atom™ E680T, 1.6 ГГц, Windows® Embedded Standard 7 с открытой платформой.

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2401696
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626464367
Вес/шт. (с упаковкой) 800,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 800,0 GRM
Номер таможенного тарифа 84715000
Страна происхождения DE