Промышленный ПК - BL FPM 18.5 2402981

18,5-дюймовый плоский монитор LCD со степенью защиты IP65 и проективным емкостным сенсорным экраном

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте



Basicline BL FPM 18.5 - это плоский экран для промышленных целей; применяется в тех случаях, когда экран следует устанавливать на значительно удаленном расстоянии.


Ключ заказа 2402981
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 485 (C-6-2019)
GTIN 4055626202303
Вес/шт. (с упаковкой) 7,3 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 7,2 KGM
Номер таможенного тарифа 85299020
Страна происхождения TW



UL Listed

cUL Listed


Совместимые продукты

Преимущества для вас

18,5-дюймовый дисплей
DisplayPort 1.2, входы VGA и DVI-I
18,5-дюймовый сенсорный экран
Температура окружающей среды при эксплуатации от -10 °C до 60 °C
Встроенные конфигурационные кнопки