Промышленный ПК - BL FPM 15.6 2402980

15,6-дюймовый плоский монитор LCD со степенью защиты IP65 и проективным емкостным сенсорным экраном

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте



Basicline BL FPM 15.6 - это плоский экран для промышленных целей, применяется в тех случаях, когда экран следует устанавливать на значительно удаленном расстоянии.


Ключ заказа 2402980
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 485 (C-6-2019)
GTIN 4055626202297
Вес/шт. (с упаковкой) 7,0 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 7,0 KGM
Номер таможенного тарифа 85299020
Страна происхождения TW



UL Listed

cUL Listed


Совместимые продукты

Преимущества для вас

15,6-дюймовый дисплей
DisplayPort 1.2, входы VGA и DVI-I
15,6-дюймовый сенсорный экран
Температура окружающей среды при эксплуатации от -10 °C до 60 °C
Встроенные конфигурационные кнопки