Smart Camera Box

Smart Camera Box для систем видеонаблюдения

Smart Camera Box представляет собой коммутатор Power over Ethernet для наружного использования со встроенным источником питания, защитой от перенапряжений, сплайс-кассетой для оптоволоконного кабеля и ДИН-рейкой для дополнительных принадлежностей. Оснащенное до четырех гигабитных портов Power over Ethernet и двух портов Uplink устройство является идеальным решением «всё в одном» для таких приложений, как видеонаблюдение, светодиодное освещение, точка доступа WLAN и других сетевых приложений. Это обеспечивает не только великолепные возможности его использования вне помещений, но и делает его идеальным решением для требовательных условий внутри помещений на промышленных и коммерческих предприятиях.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Интегрированное комплексное решение для промышленного видеонаблюдения
  • Экономия затрат за счет использования компактного решения, позволяющего сосредоточить весь набор функций в одном корпусе
  • Большая экономия времени благодаря использованию адаптера для монтажа на стене или мачте и сокращению до минимума объема работ на кабельную разводку
  • Расширенное управление PoE для надежной эксплуатации IP-камер
  • Обнаружение попыток вредоносных действий при помощи предупреждений через SNMP

Новые изделия

Smart Camera Box с открытой дверцей

Smart Camera Box для систем видеонаблюдения

Новые функции во встроенной программе 1.1

Smart Camera – это универсальный наружный PoE-коммутатор. Новые функции встроенной программы позволяют увеличить контроль и обзор сетей, к которым подключены устройства PoE.

Основные характеристики

  • Управление пользователями
  • Мониторинг Power over Ethernet
  • Снимки всех параметров устройств
  • Управление портами PoE в зависимости от времени

Преимущества

  • Расширенное управление портом PoE
  • Простое управление правами и индивидуальное разрешение пользователей
  • Диагностика и контроль устройств PoE

Smart Camera Box перед территорией Phoenix Contact

Smart Camera Box для систем видеонаблюдения

Инфраструктура для систем видеонаблюдения Все в компактном устройстве

Smart Camera Box объединяет функциональные возможности обычных клеммных коробок, оснащенных стандартными устройствами для крепления на монтажной рейке, в одном компактном устройстве. Это значительно сокращает время на проектирование и установку.

Разнообразные функции управления и мониторинга поддерживают надежный и безопасный режим работы сети.

Smart Camera Box для систем видеонаблюдения
Устройство «все в одном» Smart Camera Box YouTube

Smart Camera Box в видеоролике

Вы хотели бы узнать больше о Smart Camera Box Phoenix Contact, но у Вас нет желания читать длинные описания? Тогда просто посмотрите наш видеоролик.

Демо-ролик предоставляет великолепный обзор функциональных возможностей Smart Camera Box. Здесь собрано большое количество информации о внутреннем устройстве и монтаже данного устройства «все в одном».

Все для видеонаблюдения в одном устройстве Обзор характеристик изделия

Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box

  • Управляемый коммутатор (с возможностью переключения в неуправляемый режим)
  • High Switching Capacity (пропускная способность объединительной платы)
  • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Camera Box

  • Виртуальная локальная вычислительная сеть (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (в качестве аутентификатора RADIUS 802.1x)
  • Фильтр MAC адресов
  • Оповещение о вредоносном действии (открытие двери, манипуляция кабеля)

Smart Camera Box

  • Управление через веб-интерфейс (HTTP/HTTPS)
  • Простой протокол сетевого управления (SNMPv2/3); (браузер MIB, FL NETWORK MANAGER)
  • Интерфейс командной строки (Telnet, SSH)

Smart Camera Box

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию при помощи базовой настройки
  • Современный веб-дизайн, оптимизирован в том числе для мобильных устройств
  • Свободный выбор функций пользователей/ролей (масштабирование прав доступа отдельных пользователей)
  • Выбор профилей таймера в еженедельном или ежедневном ритме (позволяет индивидуально включать и отключать напряжение PoE и выхода 24 В DC)
  • Глобальная настройка времени (автоматический переход на летнее и зимнее время в любых временных поясах мира)

Smart Camera Box

  • Контроль и протоколирование событий подключенных устройств
  • Графическое изображение закрепленного бюджета PoE и контроля питания PoE
  • Поддержка системного журнала (протоколирование событий устройств и хранение на удаленном сервере)
  • Функция snapshot (простой обзор и документирование системного статуса и всех выполненных настроек)
  • Проактивное оповещение о событиях (защита от перенапряжений, температура)

Smart Camera Box

  • Устойчивость к ударам и вибрациям согласно IK10 и, таким образом, к вандализму
  • Герметичность к воде и пыли согласно IP65/NEMA 4X и, таким образом, защита от струй воды и других неблагоприятных воздействий окружающей среды
  • Стойкость к атмосферным, УФ и коррозионным воздействиям: это снимает ограничения на наружное использование
  • Исключение образования конденсата в устройстве при помощи климатической мембраны
  • Безвентиляторная конструкция в том числе для экстремальных условий при помощи эффективно согласованных радиаторов
  • Простой монтаж на стене или мачте при помощи самофиксирующихся монтажных адаптеров
  • Разные варианты монтажа двери (упор слева/справа, съемная)

Smart Camera Box с различных ракурсов

Smart Camera Box стоймя с открытой крышкой
Вид Smart Camera Box лёжа со стороны разъемов
Вид устройства Smart Camera Box сзади с монтажным адаптером и радиатором

Smart Camera Box: небольшое, компактное, высокопроизводительное устройство Инновационный Smart Camera Box объединяет многие свойства в одном устройстве:

Интерактивная карта изображений: Smart Camera Box в 3D-виде
Универсальные монтажные адаптеры
Универсальный монтажный адаптер упрощает установку за счет использования простого механизма фиксации на защелках.
Прочный корпус
Прочный корпус с защитой от погодных воздействий выполняет все требования для наружной установки.
Кабельные вводы
Для подключения подготовленных кабелей используются водо- и пыленепроницаемые кабельные вводы.
Высокопроизводительные источники питания
Высокопроизводительный источник питания поддерживает надежное и долговременное питание камер с высоким уровнем энергопотребления даже в экстремальных условиях окружающей среды.
Коммутатор Power over Ethernet
Коммутатор Power over Ethernet обеспечивает питанием до четырех камер и оснащен функциями управления и диагностики.
Сменное устройство защиты от перенапряжений
Сменное устройство защиты от перенапряжений гарантирует высокую степень готовности системы. В случае события передается аварийное сообщение посредством Ethernet.
Сплайс-кассета
Встроенные сплайс-кассеты обеспечивают простое и безопасное подключение оптоволоконных кабелей.
Интегрированный датчик контроля двери
Датчик контроля двери отправляет предупреждение посредством Ethernet в случае попытки вредоносных действий.

Варианты изделия

Smart Camera Box поставляется в следующих вариантах:

SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX

SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

Порты Uplink 2 x оптоволоконных кабеля 2 x медных кабеля Ethernet 2 x медных кабеля Ethernet 2 x оптоволоконных кабеля
Разъемы камеры 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Артикул № 1108543 1108542 1108544 1102626
Модульные компоненты для системы видеонаблюдения

Инфраструктура для систем видеонаблюдения – индивидуальное и комбинированное решение

Модульное решение для системы видеонаблюдения Индивидуальные компоненты для коробки подключения камеры

Кроме Smart Camera Box Phoenix Contact поставляет широкий спектр промышленных изделий для технологий соединения и коммуникации, на основе которых можно создавать индивидуальные решения задач на участке между камерой и видеосервером.

Таким образом, клиент получает все инфраструктурные компоненты, необходимые для создания надежной системы видеонаблюдения, из одних рук с возможностью гибко ее адаптировать.