В приложениях с частым обслуживанием, например, замена инструмента роботов, можно использовать устройства сопряжения NearFi вместо быстроизнашивающихся и требующих частого обслуживания штекерных соединителей, минимизируя таким образом расходы от отказов.
Устройство сопряжения NearFi NearFi представляет собой новую технологию бесконтактной передачи в реальном времени Phoenix Contact. Она предоставляет гибкие возможности использования любых протоколов Ethernet для коммуникации в сетях Ethernet. Устройства сопряжения NearFi позволяют передавать питание (до 100 Вт) и данные Ethernet (100 Мбит/с, полный дуплекс) в режиме реального времени через воздушный зазор до нескольких сантиметров. Таким образом можно легко заменить быстроизнашивающиеся штекерные соединители или контактные кольца в промышленных приложениях и минимизировать расходы от отказов.
Преимущества для вас:
- Бесконтактное решение, поэтому отсутствие износа и необходимости обслуживания
- Не зависимая от протоколов и немедленная Ethernet-коммуникация в реальном времени
- Высокая мощность в компактном корпусе
- Гибкое решение – высокая степень свободы при монтаже благодаря гибким возможностям приближения
- Диагностика, видимая с любой стороны, благодаря светодиодному кольцу на корпусе
Независимая от протокола связь в ближнем поле в реальном времени
Ethernet в реальном времени
Устройства сопряжения NearFi передают данные Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с (полный дуплекс) в реальном времени. При этом устройства сопряжения функционируют в режиме прозрачного протокола, что позволяет использовать любые распространенные протоколы Ethernet.
Быстрый запуск устройств позволяет использование в приложениях, где требуются специфические функции, такие как «Fast Startup».
Связь в ближнем поле через воздушный зазор не требует планирования частот и разработок ноу-хау в области беспроводных технологий.
Постоянная передача питания с автоматическим выравниванием тока
Индуктивная передача питания
Также устройства сопряжения передают питание индуктивным способом и поэтому могут использоваться для бесконтактной подачи питания на другие устройства, например, станции ввода-вывода, коммутаторы и т.д. На участке NearFi можно передавать питание 50 Вт.
При объединении двух участков NearFi передаваемое питание можно увеличить до 100 Вт с автоматическим выравниванием тока. Возможны и специфические функции, такие как передача двух разделенных потенциалов (US/UA, 50 Вт каждый).
Использование устройства сопряжения NearFi
Высокая степень свободы при монтаже
По сравнению с обычными штекерными соединителями устройства сопряжения NearFi можно располагать в любом направлении или даже вращать относительно друг друга. Кроме того, устройства сопряжения не обязательно должны располагаться точно друг над другом, они могут находиться со смещением или под тангенциальным углом.
Универсальные возможности монтажа позволяют гибко устанавливать устройства сопряжения. Монтаж можно выполнять на монтажном фланце с помощью винтов M5 или с внутренней резьбой при помощи винтов M6.
Преимущество для вас: Снижение требований к точности механического движения двух независимых деталей установки.
Первичное и вторичное устройство сопряжение с круговым светодиодным кольцом для быстрой диагностики
Простой ввод в эксплуатацию и диагностика
Для того, чтобы выполнить передачу, необходимо иметь два устройства: базовое и удаленное устройства сопряжения. Устройства сопряжения не требуют настройки конфигурации и так же просты в применении, как и обычные штекерные соединители. Встроенное приспособление центровки сигнализирует положение, когда устройства соединены оптимально.
Круговая оптическая сигнализация с видимыми со всех сторон яркими светодиодами показывает готовность участка сопряжения к работе.
Прочные и универсальные возможности использования
Устойчивость к пыли и грязи
Там, где обычные технологии соединения наталкиваются на границы собственных возможностей в виду ограничения места и движений, вибраций, пыли и грязи, вращения и частых циклов коммутации, технология NearFi предлагает неизнашиваемую коммуникацию через воздушный зазор до нескольких сантиметров. Кроме того, технология позволяет осуществлять передачу через неметаллические среды, например, стекло, пластик и дерево, что приводит к расширению возможностей использования.
Благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP66 можно использовать устройства сопряжения NearFi в сложных условиях. Подключение M12 для Ethernet и напряжения осуществляется с помощью винтового зажима благодаря контуру Duo или быстро и легко с помощью технологии быстрого соединения M12 PUSH-PULL.
Преимущество для вас: универсальные возможности использования.
Технология, удостоенная множества наград
Устройства сопряжения NearFi устанавливают новые стандарты бесконтактной передачи энергии и данных в диапазоне ближнего поля. Они уже неоднократно были отмечены ведущими международными специализированными журналами и престижными отраслевыми наградами, такими как Hermes Award.
Награды подчеркивают инновационные характеристики и технологический прогресс, предлагаемые устройствами сопряжения NearFi для промышленного применения. Они также символизируют высокое качество и перспективность технологии.
Стандартные сферы применения устройства сопряжения NearFi
Используйте устройства сопряжения NearFi для бесконтактной связи с движущимися или вращающимися частями установки и избегайте простоев производства, вызванных неисправными штекерными соединителями или контактными кольцами, подверженными сбоям.
Используйте устройства сопряжения NearFi для бесконтактной передачи данных между держателем заготовки и производственной станцией и замените штекерные соединители, подверженные износу и требующие особого ухода.
Устанавливайте устройства сопряжения NearFi на автоматизированных системах управления автомобилем (FTS) быстро и просто и передавайте данные о безопасности бесконтактным способом между FTS и производственной станцией.