Многоточечный мультиплексор Radioline Теперь можно быстро и легко ввести в эксплуатацию систему радиосвязи — без необходимости программирования.

Многоточечный мультиплексор Radioline

Устройство сопряжения с шиной Radioline RS-485 с модулями ввода-вывода Radioline выполняет функцию мультиплексора в ходе непрерывных процессов. Особенность: простое распределение вводов-выводов при помощи рифленой ручки и многоточечный режим посредством любых двухжильных кабелей или альтернативных средств.

Преимущества для вас

  • Новые возможности распределения вводов-выводов между станциями (до 99) в шинной системе благодаря многоточечному режиму мультиплексора
  • Расширение системы радиосвязи Radioline кабельной линейной структурой
  • Возможности подключения к любым контроллерам в качестве ведомого устройства Modbus/RTU
  • Покрытие больших расстояний посредством имеющейся инфраструктуры 2-жильных медных кабелей или беспроводного соединения
  • Возможность использования во взрывоопасных зонах 2
Распределение вводов-выводов

Быстрый и простой ввод в эксплуатацию систем ввода-вывода

Распределение вводов-выводов

С помощью рифленой ручки можно распределять модули ввода-вывода относительно друг друга внутри сети. Для этого только нужно настроить на одинаковое число те модули ввода-вывода, которые должны обмениваться данными друг с другом. К примеру, цифровому входу присваивается IO-MAP-адрес 12 и, соответственно, цифровому выходу также присваивается IO-MAP-адрес 12 – благодаря этому сигналы во всей системе распределяются правильно.

Стандартные сферы применения

Технологическое оборудование
Установка водоподготовки
Столбы электропередач на фоне города
Освещенный уличный мост
Технологическое оборудование

Контроль уровня заполнения танкеров, контроль температуры, измерение расхода, насосные станции и линии скважин, контроль трубопроводов, контроль утечек, инфраструктура химических парков, энергоменеджмент, во взрывоопасной зоне 2

Установка водоподготовки

Установки водоподготовки, связь с удаленными насосными станциями, связь с удаленными скважинами, вращающиеся детали, например, во вращающейся ферме, контроль уровня наполнения

Столбы электропередач на фоне города

Энергетическое оборудование: ветропарки, открытая разработка, инфраструктура электростанций, трансформаторные станции, ГЭС; подъемно-транспортное оборудование: контроль двигателей транспортеров, аварийная сигнализация

Освещенный уличный мост

Городская инфраструктура: устройства сигнализации, уличное освещение, освещение парковок, системы управления парковками; строительные работы: дорожное строительство, мобильные светофорные установки.

Одно устройство – множество приложений


Многоточечный мультиплексор

Распределение сигналов ввода-вывода посредством имеющейся инфраструктуры двухжильных кабелей

Многоточечный мультиплексор

Распределение сигналов ввода-вывода в сети RS-485, охватывающей до 99 станций Radioline, посредством имеющейся инфраструктуры двухжильных кабелей. При этом распределение вводов-выводов упрощает процесс распределения сигналов в системах большой протяженности.

Поворотом ручки настройки можно быстро присваивать входы и выходы. Таким образом можно распределять и умножать сигналы ввода-вывода в сети посредством модулей расширения вводов-выводов. Без затрат на программирование.

Система радиосвязи Radioline для коммуникации посредством разных средств

Станции, использующие радио- и кабельную связь, образуют единую систему.

Коммуникация посредством разных средств

Систему радиосвязи Radioline можно расширить, подключив новые станции RS-485 к имеющемуся ведущему устройству. Модули радиосвязи и RS-485 образуют единую систему, включающую до 99 станций Radioline. При этом распределение вводов-выводов упрощает распределение сигналов в системах большой протяженности, независимо от используемой среды.

Поворотом ручки настройки можно быстро присваивать входы и выходы. Таким образом можно распределять и умножать сигналы ввода-вывода в сети посредством модулей расширения вводов-выводов, не прибегая к программированию.

Автономная удаленная станция

Подключение к ведущим устройствам Modbus/RTU любого типа

Автономное устройство в виде удаленной станции

Подключение к ведущим устройствам Modbus/RTU любого типа. Модульный тип расширения до 32 модулей вода-вывода на станцию RS-485.

Расширители SHDSL

Используйте расширители SHDSL в имеющейся инфраструктуре двухжильных кабелей для увеличения радиуса действия до 20 км

Альтернативные среды передачи данных

Конечно, участок RS-485 можно всегда заменить альтернативным средством передачи данных с целью увеличения радиуса действия. В ассортименте имеются различные конвертеры для оптоволоконных кабелей, SHDSL, беспроводной связи или Ethernet.

Возможности применения системы Radioline

Возможности применения системы Radioline

* Поддерживаются любые протоколы последовательной передачи данных

Обзор многоточечных мультиплексоров


Головные модули Radioline

Головные модули Radioline для использования в любой части мира

Головные модули Radioline

Приведите систему ввода-вывода в соответствие с требованиями приложения. Особенность заключается в простом распределении входов и выходов при помощи рифленой ручки, не прибегая к программированию.

  • Новые возможности распределения вводов-выводов между станциями (до 99) в шинной системе благодаря многоточечному режиму мультиплексора
  • Дополнение системы радиосвязи Radioline кабельной линейной структурой с использованием до 99 станций
  • Возможности подключения к любым контроллерам в качестве ведомого устройства Modbus/RTU
  • Расширение за счет добавления до 32 модулей ввода-вывода Radioline (256 цифровых или 128 аналоговых входов и выходов)
  • Расстояния до 1,2 км посредством имеющейся инфраструктуры 2-жильных медных проводов, до 20 км посредством расширителей SHDSL
Модули расширения ввода-вывода Radioline

Модули расширения ввода-вывода Radioline для универсального использования

Модули расширения ввода-вывода Radioline

Выберите из различных аналоговых и цифровых модулей расширения те, которые отвечают типу и количеству сигналов в вашей системе.

  • Возможность подключения или извлечения модулей в процессе эксплуатации (горячая замена)
  • Гальваническая развязка каналов
  • Широкодиапазонные цифровые входы и выходы (от 0 В AC до 250 В AC)
  • Транзисторные или релейные выходы
  • Импульсные входы (0 Гц ... 100 Гц) для подсчета событий, например, вычисления расхода
  • Расширенный диапазон температуры (-40 °C ... +70 °C)