Проходные зажимы - HDFKV 16 SLS 0717283

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм2 - 25 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, цвет: серый


Подробная информация о продукте




Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество потенциалов 1

Номинальный ток IN 76 A
Номинальный ток IN 76 A

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса серый (7042)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C

Технология подключения
Номинальное сечение 16 мм²
Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления -90 °
Сечение жесткого провода 0,5 мм² ... 25 мм²
Сечение гибкого провода 0,5 мм² ... 16 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм² ... 16 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм² ... 16 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм² ... 6 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм² ... 6 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм² ... 6 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 6 мм²
Калиберная пробка B7
Длина оголяемой части 16 мм
Момент затяжки 2 Нм ... 2,3 Нм
Соединение провода внутри
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления -90 °
Сечение жесткого провода 0,5 мм² ... 25 мм²
Сечение гибкого провода 0,5 мм² ... 16 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм² ... 16 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм² ... 16 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм² ... 6 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм² ... 6 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм² ... 6 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 6 мм²
Калиберная пробка B7
Длина оголяемой части 16 мм
Момент затяжки 2 Нм ... 2,3 Нм

Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
• Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
• Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
 Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах и в изделиях с маркировкой PE необходимо обеспечить защитное заземление.

Размерный чертеж
Размер шага 12,1 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,5 мм² / жесткий / > 20 Н
0,5 мм² / гибкий / > 20 Н
25 мм² / жесткий / > 135 Н
16 мм² / гибкий / > 100 Н

Электрические характеристики
Расчетное напряжение (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Степень загрязнения 3
Испытание на нагрев
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Требования, испытание на нагревание Повышение температуры ≤ 45 K
Стойкость к кратковременным токам
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Воздушные зазоры и пути утечки | 1. Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 1˽мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 2. Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 4˽мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
Воздушные зазоры и пути утечки | 3. Координация изоляции
Применение Металлическая стенка 6˽мм
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 5 мм

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,35 мм (10 - 60,1 Гц)
Скорость развертки 5г (60,1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура 960 °C
Время воздействия 30 c
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C


Ключ заказа 0717283
Упаковочная единица 50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 299 (CL-2002)
GTIN 4017918864002
Вес/шт. (с упаковкой) 40,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 40,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR



EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C D
Номинальное напряжение UN 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток IN 85 A 85 A 10 A
AWG/kcmil 20 мм² 20 мм² 20 мм²
Сечение, мин. 4 мм² 4 мм² 4 мм²
Сечение, макс.

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение