Проходные зажимы - HDFK 25A HOUSING 0717678

Проходная клемма, полюсов: 1, цвет: серый


Подробная информация о продукте




Полюсов 1

Цвет серый

Размер шага 15,1 мм


Ключ заказа 0717678
Упаковочная единица 200 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 200 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918981488
Вес/шт. (с упаковкой) 11,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 11,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR



China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений