Проходной штекер - DFK-PC 5/ 3-STF-7,62 1716629

Проходной штекер, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 6 мм2, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 1716629
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 549 (C-1-2013)
GTIN 4046356137249
Вес/шт. (с упаковкой) 26,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 25,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL



EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 41 A 41 A
AWG/kcmil 24 мм² 24 мм²
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс.

Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
Пластина экрана для профессионального подключения на передней панели устройства с целью защиты от ЭМВ
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности