Проходные зажимы - HDFKV 25-TWIN-DP 0709631

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм2 - 35 мм2, ширина: 15,1 мм, цвет: серый


Подробная информация о продукте




Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
• Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
• Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.

Данные о материале - корпус
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Группа изоляционного материала I
Цвет корпуса серый (7042)
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
CTI согласно МЭК 60112 600
Данные о материале - контакт
Качество поверхности луженый
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди

Толщина листа 5 мм ... 9,5 мм

Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Расчетное напряжение (III/3) 500 В
Степень загрязнения 3

Форма упаковки в картонной коробке

Размерный чертеж
Ширина 15,1 мм
Толщина листа 5 мм ... 9,5 мм
Размер шага 15,1 мм

Номинальный ток IN 101 A
101 A
Расчетное импульсное напряжение 6 кВ

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Соединение провода снаружи
2 гибких провода одинакового сечения 4 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 4 мм2 ... 25 мм2
Калиберная пробка B8
Сечение жесткого провода 6 мм2 ... 35 мм2
Длина оголяемой части 19 мм
Момент затяжки 4 Нм ... 4,5 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 2,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 2,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 4 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого провода 10 мм2 ... 25 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 2,5 мм2 ... 10 мм2
Технология подключения
Номинальное сечение 25 мм2
Соединение провода внутри
2 гибких провода одинакового сечения 4 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 4 мм2 ... 25 мм2
Калиберная пробка B8
Сечение жесткого провода 6 мм2 ... 35 мм2
Длина оголяемой части 19 мм
Момент затяжки 4 Нм ... 4,5 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 2,5 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 2,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 4 мм2 ... 25 мм2
Сечение гибкого провода 10 мм2 ... 25 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 2,5 мм2 ... 10 мм2


Ключ заказа 0709631
Упаковочная единица 25 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 25 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918117078
Вес/шт. (с упаковкой) 91,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 91,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 100 A 100 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 115 A 115 A
AWG/kcmil 8-2 8-2
Сечение, мин. 8 мм² 8 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм²

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение