Проходные зажимы - HDFKV 16-VP GNYE 0709903

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм2 - 25 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 12,1 мм, цвет: желто-зеленый


Подробная информация о продукте




Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
• Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
• Для соблюдения номинального напряжения выровнять кабельный наконечник параллельно и по центру, а также залить клемму с внутренней стороны.
 Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Группа изоляционного материала I
Цвет корпуса желто-зеленый (6021 / 1018)
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
CTI согласно МЭК 60112 600
Данные о материале - контакт
Качество поверхности луженый
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди

Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Расчетное напряжение (III/3) 500 В
Степень загрязнения 3

Форма упаковки в картонной коробке

Размерный чертеж
Длина 63,6 мм
Высота 39,7 мм
Ширина 12,1 мм
Размер шага 12,1 мм
Наружный размер
Длина_наруж. 38,1 мм
Высота_наруж. 39,7 мм
Ширина 12,1 мм

Номинальный ток IN 76 A
Максимальный ток нагрузки 101 A
Расчетное импульсное напряжение 6 кВ

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество потенциалов 1
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Соединение провода снаружи
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 6 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм2 ... 16 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления -90 °
Калиберная пробка B7
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 25 мм2
Длина оголяемой части 16 мм
Момент затяжки 2 Нм ... 2,3 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 6 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм2 ... 16 мм2
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 6 мм2
Технология подключения
Номинальное сечение 16 мм2
Соединение провода внутри
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Длина оголяемой части 16 мм
Момент затяжки 2 Нм ... 2,3 Нм
Тип подключения Подсоединение кабельного наконечника


Ключ заказа 0709903
Упаковочная единица 50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918155209
Вес/шт. (с упаковкой) 29,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 29,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR



KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 500 В
Номинальный ток IN 76 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 500 В
Номинальный ток IN 76 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C D
Номинальное напряжение UN 300 В 150 В 300 В
Номинальный ток IN 85 A 85 A 10 A
AWG/kcmil 16 16 16
Сечение, мин. 20 мм² 20 мм² 20 мм²
Сечение, макс. 4 мм² 4 мм² 4 мм²

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами