Проходные зажимы - HDFKV 10 GNYE 0709291

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, цвет: желто-зеленый


Подробная информация о продукте




Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
• Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
• Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.
 Отсутствует электрический контакт с корпусом. В зелено-желтых цветовых вариантах необходимо обеспечить защитное заземление.

Данные о материале - корпус
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 125 °C
Группа изоляционного материала I
Цвет корпуса желто-зеленый (6021 / 1018)
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 850
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 775
CTI согласно МЭК 60112 600
Данные о материале - контакт
Качество поверхности луженый
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди

Воздушные зазоры и пути утечки | 3․ Координация изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Применение Пластиковая стенка 1,0 ... 4,0 мм
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Воздушные зазоры и пути утечки | 2․ Координация изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Применение Металлическая стенка > 2,5 мм ... 4,0 мм
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Применение Металлическая стенка 1,0 мм ... 2,5 мм
Группа изоляционного материала I
минимальное значение пути утечки (III/3) 5,5 мм
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 400 В
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Расчетное напряжение (III/3) 400 В
Степень загрязнения 3

Форма упаковки в картонной коробке

Размерный чертеж
Размер шага 10,1 мм

Номинальный ток IN 57 A
57 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество потенциалов 1

Соединение провода снаружи
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм2 ... 10 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления -90 °
Калиберная пробка B6
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Длина оголяемой части 11 мм
Момент затяжки 1,5 Нм ... 1,8 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 10 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
Технология подключения
Номинальное сечение 10 мм2
Соединение провода внутри
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,5 мм2 ... 10 мм2
Направление подключения проводника к направлению вставления -90 °
Калиберная пробка B6
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Длина оголяемой части 11 мм
Момент затяжки 1,5 Нм ... 1,8 Нм
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 10 мм2
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C


Ключ заказа 0709291
Упаковочная единица 50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
GTIN 4017918005016
Вес/шт. (с упаковкой) 21,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 21,3 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 65 A
AWG/kcmil 22-6
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B D
AWG/kcmil 22-6 22-6
Сечение, мин. 24 мм² 24 мм²
Сечение, макс. 6 мм² 6 мм²

KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 57 A
AWG/kcmil 22-6
Сечение, макс. 10 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 57 A
AWG/kcmil 22-6
Сечение, макс. 10 мм²

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение