Проходная клемма - HDFK 50I/10 NZ.572875 0709424

Проходная клемма, полюсов: 3, цвет: серый

Подробная информация о продукте



Внутренняя часть, без токовой шины


Ключ заказа 0709424
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918241988
Вес/шт. (с упаковкой) 167,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 164,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE



CSA

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение U 600 В 600 В
Номинальный ток I 125 A 125 A
AWG/kcmil 6 6
Сечение, мин. 6 мм² 6 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C
Номинальное напряжение U 600 В 600 В
Номинальный ток I 170 A 170 A
AWG/kcmil 6 6
Сечение, мин. 6 мм² 6 мм²

EAC