CSA
Номинальное напряжение UN | 300 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 65 A |
AWG/kcmil | 22-6 |
Сечение, мин. | 22 мм² |
Сечение, макс. | 6 мм² |
EAC
cULus Recognized
Группа использования | B | C | D |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение UN | 300 В | 150 В | 300 В |
Номинальный ток IN | 65 A | 65 A | 10 A |
AWG/kcmil | 22-6 | 22-6 | 22-6 |
Сечение, мин. | 24 мм² | 24 мм² | 24 мм² |
Сечение, макс. | 6 мм² | 6 мм² | 6 мм² |