Проходная клемма - GE 35/1-A BU 2701575

Клемма, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 150 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,75 мм2 - 50 мм2, AWG: 18 - 1/0, ширина: 19,75 мм, высота: 44,9 мм, цвет: синий, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Подробная информация о продукте




Расчетное импульсное напряжение 8 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 4,06 Вт

Размерный чертеж
Ширина 19,75 мм
Высота 44,9 мм
Высота 2,441 "
Длина 83,7 мм

Цвет синий
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-2
Подключение согласно стандарту МЭК/EN 60079-7

Тип монтажа непосредственное резьбовое

Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Потенциалы 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника Нет
Количество точек подключения на ярус 2
Номинальное сечение 35 мм2
1-этажные, подключение сверху и снизу
Наименование 1-этажные, подключение сверху и снизу
Резьба винтов M6
Указание Место крепления
Момент затяжки 3,2 ... 3,7 Нм
Длина снятия изоляции 15 мм
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-2
Сечение жесткого провода 0,75 мм2 ... 50 мм2
Сечение проводника AWG 18 ... 1/0
Сечение гибкого провода 0,75 мм2 ... 35 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 18 ... 2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,75 мм2 ... 35 мм2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,75 мм2 ... 35 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,75 мм2 ... 16 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,75 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,75 мм2 ... 10 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,75 мм2 ... 6 мм2
Номинальный ток 150 A
Максимальный ток нагрузки 150 A (для кабеля сечением 50 мм2 Поперечное сечение)
Номинальное напряжение 630 В
Номинальное сечение 35 мм2
Подключение согласно стандарту МЭК/EN 60079-7
Обозначение протокола испытаний KEMA 01ATEX2046 U
Сечение жесткого провода 0,75 мм2 ... 50 мм2
Сечение проводника AWG 18 ... 1/0
Сечение гибкого провода 0,75 мм2 ... 35 мм2

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Механические данные
Открытая боковая стенка Нет


Ключ заказа 2701575
Упаковочная единица 15 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356182430
Вес/шт. (с упаковкой) 74,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 74,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL