Продукты
Автоматизация
Облачная обработка данных
ПЛК и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контроль двигателей, машин и установок
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разд. усилители и изм. преобразователи
Реле и оптопары
Релейные модули безопасности
Маркировка, монтаж и установка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Маркировочный материал
Принтеры
Промышленное освещение и сигнальные системы
Ручной инструмент
Система помощи работникам для подготовки проводников
Установочные и монтажные материалы
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источник бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющие фильтры
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Распределители питания
Резервные модули
Соединение
Испытательные блоки
Каб. разводка для датчиков и исп. устройств
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Распределительные блоки
Распределительные панели
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители и кабели
К обзору продукции
Компания
КОНТАКТЫ
Мой Phoenix Contact
Мой Phoenix Contact
Мой список продукции
Узнать больше о платформе «Мой Phoenix Contact»
Главная страница
Продукты
Проходная клемма - DFK-WW(1 X1)-FRONT 2,5
На рисунке показана модель DFK-2,8 FRONT 2,6
Проходная клемма - DFK-WW(1 X1)-FRONT 2,5
0706540
Проходная клемма, ширина: 6,2 мм
Скачать файл PDF для продукта
Подробная информация о продукте
Технические характеристики
Спецификации материала
Изоляционный материал
PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V2
Группа изоляционного материала
I
Данные упаковки
Форма упаковки
в картонной коробке
Размеры
Размерный чертеж
Ширина
6,2 мм
Электрические характеристики
Расчетное импульсное напряжение
4 кВ
Характеристики изделий
Количество точек подключения
2
Количество ярусов
1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения
III
Степень загрязнения
3
Коммерческие данные
Ключ заказа
0706540
Упаковочная единица
50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Указание
Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога
Стр. 362 (CL-2005)
GTIN
4017918003746
Вес/шт. (с упаковкой)
8,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки)
8,2 GRM
Номер таможенного тарифа
85369010
Страна происхождения
DE
Совместимые изделия
Принадлежности
Маркировка для клемм, без надписей
SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222