Кабельные вводы и сальники

Система ввода кабеля и кабельные вводы

Использование кабельных вводов гарантирует особо надежное и прочное проведение отдельных кабелей внутрь электрошкафа. Система ввода кабелей CES представляет собой хорошо обозримое и выгодное решение для компактного ввода нескольких подготовленных или неподготовленных кабелей. На выбор представлены комбинируемые модули и панели для ввода кабеля.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Экономия пространства у шкафа управления за счет переноса штекерных соединителей внутрь
  • Простота в обращении: специальные инструменты не требуются
  • Высокая безопасность благодаря прочному и маслостойкому исполнению
  • Надежная герметичность благодаря широкому диапазону сальников с зажимами для разгрузки от натяжения
  • Широкий ассортимент продукции — исполнения для различных сфер применения
  • Высокая стабильность формы пластиковой рамки благодаря применению металлических вставок
Система ввода кабелей CES

Конфигуратор для системы ввода кабелей CES

Соберите свою индивидуальную систему ввода кабелей с помощью конфигуратора CES. Комбинируйте кабельные сальники из нашей обширной программы для круглых кабелей или кабелей AS-Interface и дополняйте свое решение подходящими принадлежностями.

Кабельные вводы

Кабельные вводы

Кабельные разъемы для стандартных приложений

Для универсального применения подходят кабельные вводы Phoenix Contact, отличающиеся простотой монтажа и великолепными качествами разгрузки от натяжения. В ассортимент входят винтовые соединения с половинной резьбой и уплотнением луковичного типа для корпусов с резьбовыми штуцерами, а также с полной резьбой для корпусов с резьбой. В наличии имеются надежные кабельные вводы с защитой от ЭМВ для экранированных проводников с эластичными пружинами экранирующего контакта для простой сборки. Обладающие высокой проводимостью ламели позволяют создавать надежное соединение, отличающееся низким омическим и индуктивным сопротивлением между экраном кабеля и корпусом соединителя.

  • Кабельные вводы из полиамида со встроенным механизмом разгрузки от натяжения класса IP68, с метрической, Pg- или NPT-резьбой
  • Латунные кабельные вводы, никелированные, со встроенным механизмом разгрузки от натяжения со степенью защиты IP68/IP69K, с метрической, Pg- или NPT-резьбой
  • Латунные кабельные вводы с защитой от ЭМВ, никелированные, со встроенным устройством разгрузки от натяжения класса IP68, с метрической или Pg-резьбой
Кабельные вводы для взрывоопасных зон

Кабельные вводы для взрывоопасных зон

Кабельные вводы для взрывоопасных зон

Кабельные вводы для взрывоопасных зон обеспечивают максимальную безопасность во взрывоопасных областях в промышленности. Для надежной работы в наличии имеются модели для армированных и неармированных кабелей различных классов искробезопасности в прочной оболочке (тип „d“), с повышенной безопасностью (тип „e“) и без дымообразования (тип „nR“). Кабельные вводы имеют допуск международных стандартов (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) и соответствуют степени защиты IP66/IP67 и IP68.

  • Латунь, для армированных кабелей с типом безопасности «e», для неармированных кабелей с типом безопасности «d», «e» и «nR»
  • Нержавеющая сталь, для армированных и неармированных кабелей типов безопасности «d», «e» и «nR»
  • С экологически безопасными уплотнениями из термопластичного эластомера (LSF)
  • Запирающие винты и устройства выравнивания давления для всех версий
Кабельный ввод с различными кабелями и клеммной сборкой

Кабельный ввод с различными кабелями и клеммной сборкой

Модульная система для кабельного ввода

Кабельный ввод CES modular позволяет вводить подготовленные и неподготовленные кабели в шкаф управления быстрым и гибким способом при помощи свободно комбинируемых кабельных сальников. Система кабельных вводов обеспечивает безопасную герметизацию и разгрузку от натяжения согласно DIN EN 50262. В ассортименте отдельные элементы различной формы, подходящие к кабелям самых разных диаметров. Чрезвычайно прочные кабельные наконечники гарантируют надежную герметизацию кабельных вводов со степенью защиты IP54.

Панель кабельных вводов для стенки шкафа управления

Панель кабельных вводов для стенки шкафа управления

Панели кабельных вводов для неподготовленных проводников

CES Multigates представляют собой усиленные металлическими элементами панели для ввода кабеля. Панели кабельных вводов обеспечивают разнообразные возможности ввода большого количества проводов через стенку шкафа управления. При помощи CES Multigates можно упорядоченно ввести в шкаф управления до 37 неподготовленных кабелей, используя всего один элемент. Панели кабельных вводов также подходят для применения вне помещений.