Крепежные материалы для шкафов управления

Монтажный материал

Мы предлагаем широкий ассортимент монтажных материалов для шкафов управления. Воспользуйтесь нашими приспособлениями для надежного и быстрого монтажа электрических соединений и компонентов. Оптимальное сочетание монтажных материалов позволит вам наилучшим образом использовать доступное место в шкафу управления.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Компактная и удобная установка монтажной рейки
  • Простая фиксация клеммных блоков благодаря различным вариантам концевых фиксаторов
  • Хорошее подсоединение нейтрали благодаря шинам нулевого провода и различным опорным стойкам
  • Простое соединение кабеля и его фиксация при помощи различных вариантов кабельных стяжек
Монтажные рейки с перфорацией и без

Монтажные DIN-рейки

Несущие рейки

Ассортимент монтажных реек включает различные варианты монтажной рейки. С одной стороны, в ассортимент входят стандартизированные монтажные DIN-рейки. Эта группа монтажных реек включает различные стандартные размеры, например: NS 35/7,5, NS 35/15 или NS 15. Также к ассортименту монтажных DIN-реек относятся варианты с гальваническим покрытием и без покрытия. А также монтажные рейки с перфорацией и без нее. Наряду с монтажными DIN-рейками в наш широкий ассортимент входят также дополнительно монтажные рейки типа C и типа G.

Концевой фиксатор для защелкивания

Концевой фиксатор для защелкивания

Концевой фиксатор

Ассортимент концевых фиксаторов состоит из различных изделий для монтажных реек DIN, типа C и типа G. Для распространенных во всем мире монтажных DIN-реек наряду с винтовыми концевыми фиксаторами в наличии также концевые фиксаторы для защелкивания. Такие концевые фиксаторы можно без инструмента устанавливать на монтажную рейку без необходимости дополнительных средств фиксации. В процессе защелкивания эти концевые фиксаторы врезаются в металл монтажной рейки, что обеспечивает особенно надежное крепление. Кроме того, защелкивающиеся концевые фиксаторы не требуют обслуживания. Снятие данных концевых фиксаторов, как и винтовых вариантов, возможно только при помощи отвертки. Тем самым предотвращается непреднамеренное ослабление.

Шины нулевого провода

Шины нулевого провода

Шины нулевого провода и опорные стойки

Для простой установки нейтрали в ассортимент входят три различных вида шин нулевого провода. В наличии размеры 6 x 6 мм и 3 x 10 мм. Для установки шины нулевого провода в наличии различные опорные стойки. Наибольший выбор имеется для вариантов 3x10. Вы можете выбрать из адаптеров для крепления на монтажной рейке или для прямого монтажа. Адаптеры NLS для монтажной рейки поставляются в различных исполнениях. Они влияют на расстояние NLS до монтажной рейки, а также на высоту шины.

Пластиковые кабельные стяжки

Кабельная стяжка

Кабельная стяжка

Ассортимент кабельных стяжек для простого и безопасного объединения кабелей в пучки очень разнообразен. Наряду со стандартными кабельными стяжками из пластмассы в ассортимент входят специальные изделия для высоких температур, а также со стойкостью к УФ и погодным воздействиям. В наличии также кабельные стяжки из нержавеющей стали для агрессивных условий окружающей среды. Кроме того, можно приобрести обнаруживаемые кабельные стяжки, производимые специально для пищевой, химической и фармацевтической промышленности.
Для разъемной обвязки кабеля можно использовать разъемные кабельные стяжки или держатели кабеля. Для фиксированной обвязки кабеля можно использовать варианты с проушиной.

Комплексное решение из аппаратных и программных компонентов для полной оптимизации процессов производства шкафов управления

Производство шкафов управления

Крепежный материал для шкафов управления различных отраслей

Крепежный материал подходит для различных отраслей. Благодаря тому, что наши изделия превышают требования норм и стандартов, их без опасений можно использовать в большинстве отраслей. Для специальных отраслей, например, пищевая промышленность, в ассортимент были интегрированы специальные изделия, как то обнаруживаемые кабельные стяжки.
Таким образом мы стараемся быть в наилучшем положении для клиентов из всех отраслей.