Преобразователи постоянного тока QUINT с большим набором функций
Преобразователи постоянного тока позволяют изменять уровень напряжения, восстанавливать напряжение на концах длинных проводников или формировать независимые системы подачи питания путем гальванической изоляции.
Для выборочной и экономичной защиты установок преобразователь QUINT быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT
-
Преобразователь DC/DC
2910119
Преобразователь DC/DC с регулированием в первичной цепи, QUINT POWER, Установка на монтажную рейку, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 A
Подробная информация о продукте
LR
ID допуска: LR22472797TANK
ID допуска: TA21182MBV
ID допуска: 57060/B0 BVUL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528ABS
ID допуска: 26-0442641-PDAType approved
ID допуска: SI-SIQ BG 005/059DNV
ID допуска: TAA00001YDСовместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Для каких целей можно использовать преобразователь постоянного тока?
Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка ... Смотреть подробнее
Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка предотвращает неисправность чувствительных потребителей и компонентов системы.
Смотреть меньшеМожно ли использовать преобразователь постоянного тока QUINT4 для выборочного включения стандартного защитного автоматического выключателя для оборудования?
Да, с преобразователями постоянного тока QUINT4 >100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB. При расчете обратитесь к разделу «Технология SFB» в техническом описании, которое можно... Смотреть подробнее
Да, с преобразователями постоянного тока QUINT4 >100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB. При расчете обратитесь к разделу «Технология SFB» в техническом описании, которое можно найти в разделе «Материалы для скачивания».
Смотреть меньшеПочему в техническом описании для внешнего входного предохранителя указан такой высокий рабочий ток?
Входные предохранители, указанные в техническом описании, гарантируют, что они не сработают самопроизвольно даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации (например, при максимальной выходной мощности при минимальном входном напряжении).
Как можно настроить устройство?
Конфигурацию можно выполнить либо с мобильного устройства с помощью приложения QUINT POWER, либо с компьютера под управлением Windows с помощью программного обеспечения QUINT POWER, которое можно найти в разделе «Материалы для скачивания» и «Программ... Смотреть подробнее
Конфигурацию можно выполнить либо с мобильного устройства с помощью приложения QUINT POWER, либо с компьютера под управлением Windows с помощью программного обеспечения QUINT POWER, которое можно найти в разделе «Материалы для скачивания» и «Программное обеспечение». Учтите, что для ПК требуется USB-адаптер для программирования 2909681.
Смотреть меньшеИмеется ли этот артикул с печатной платой, покрытой защитным лаком, и допуском ATEX/IECEX?
Да, в данном случае вы можете использовать артикул 2910132 QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT/CO.