PACT RCP-4000A-UIRO-D95
-
Трансформатор тока
2906231
Комплект состоит из усилителя с развязкой 4 цепей с винтовым зажимом и пояса Роговского длиной 300 мм и диаметром 95 мм для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.
На выходе усилитель выдает 8 различных нормированных сигналов и имеет коммутационный выход.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Current transformer |
| Серия изделий | Катушка Роговского и 4-канальный разделительный усилитель |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| гальваническая развязка | Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1 |
| Типичные ошибки измерений | < 1 % |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Ограничительный диод 33 В |
| Ступенчатая характеристика (0-99%) | 110 мс |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В |
| Измерительная катушка | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 2x 0,22 мм (Сигнал (луженый)) |
| 1x 0,22 мм (Экран (луженый)) | |
| Изоляция | двойная изоляция |
| Расчетное напряжение изоляции | 1000 В AC (rms CAT III) |
| 600 В AC (rms CAT IV) | |
| Испытательное напряжение | 10,45 кВ DC (60 с) |
| Класс точности | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Измерительный преобразователь | |
| Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,5 % (конечного значения диапазона) |
| Диапазон частот | 16 Гц ... 1000 Гц |
| Испытательное напряжение | 3 кВ (50 Гц, 1 мин) |
| Общая информация | |
| Допускает официальную поверку | нет |
| Вид преобразователя | Катушка Роговского и 4-канальный разделительный усилитель |
| Питание: Измерительный преобразователь | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон номинального напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC |
| Потребляемая мощность | ≤ 1 Вт (при IOUT = 20 мА, 9,6 В DC, 600 Ω нагрузка) |
| Частота | |
| Наименование | Измерительная катушка |
| Диапазон измерения частоты | 40 Гц ... 20000 Гц |
| Сигнал | |
| Входной сигнал (при 50 Гц) | 100 мВ (1000 A) |
| Форма кривой | синусоидальный |
| Входное полное сопротивление | > 100 кΩ |
| Трансформатор тока | |
| Конфигурируемый / программируемый | настраивается DIP-переключателем |
| Номинальная частота: Стандартный преобразователь | 40 Гц ... 20000 Гц |
| Номинальный первичный ток Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Допускает официальную поверку | нет |
| Вид преобразователя | Катушка Роговского и 4-канальный разделительный усилитель |
| Коммутация: Транзистор | |
| Количество выходов | 1 |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Минимальное напряжение переключения | 1 В |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
| Минимальный коммутационный ток | 100 мкA |
| Максимальный коммутационный ток | 100 мА (при 30 В) |
| Сигнал | |
| Наименование | Измерительная катушка |
| Выходной сигнал (при 50 Гц) | 100 мВ (без нагрузки, при 1000 А) |
| Выходное напряжение (на холостом ходу) | VOUT = M * dI/dt |
| Выходное напряжение (синусоидальное, на холостом ходу) | 100 мВ (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 мкГн; пример: при 50 Гц; I = 1000 A)) |
| Сигнал | |
| Наименование | Измерительный преобразователь |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) |
| 2 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 1 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 В ... 10,5 В (настраивается с помощью ПО) | |
| Выходной сигнал напряжения, максимальный | 12,3 В |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) |
| 4 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 мА ... 10 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 2 мА ... 10 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 мА ... 21 мА (настраивается с помощью ПО) | |
| Выходной сигнал тока, максимальный | 24,6 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 10 кΩ |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом (20 мА) |
| Пульсации | < 20 мB(ДА) |
| < 20 мB(ДА) | |
| Сторона измерительного преобразователя | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 110,5 мм |
| Глубина | 120,5 мм |
| Измерительная катушка | |
| Длина | 300 мм |
| Диаметр | 8,3 мм ±0,2 мм |
| Измерительная катушка в установленном состоянии | |
| Диаметр | 95 мм |
| Сигнальный провод | |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 110,5 мм |
| Глубина | 120,5 мм |
| Материал корпуса | PC |
| PBT | |
| Материал катушки | Elastollan |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты измерительной катушки | IP54 (не проверено согласно UL) |
| Степень защиты измерительного преобразователя | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Измерительная катушка) | -30 °C ... 80 °C (Измерительная катушка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Измерительный преобразователь) | -40 °C ... 70 °C (Измер. преобразователь) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C (Измерительная катушка) |
| -40 °C ... 85 °C (Измер. преобразователь) | |
| Высота | < 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| CMIM | |
| Сертификат | в соответствии с CMIM |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Recognized |
| Указание | Измерительная катушка |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Listed |
| Указание | Измер. преобразователь |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| гальваническая развязка | Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2906231 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CMMA12 |
| GTIN | 4055626048147 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 278 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 374 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | f9be511c-90ae-4045-82c9-6c1f82b52b2e |
Совместимые изделия
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А