PACT RCP-4000A-1A-D190
-
Трансформатор тока
2904923
Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 600 мм, диаметр: 190 мм. Длина сигнального проводника: 3 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Current transformer |
| Серия изделий | Катушка Роговского и измерительный преобразователь 1 A |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | двойная изоляция |
| Категория перенапряжения | III (1000 В, к нейтрали) |
| IV (600 В, к нейтрали) | |
| Степень загрязнения | 2 |
| гальваническая развязка | Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1 |
| Типичные ошибки измерений | < 1 % |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Ограничительный диод 33 В |
| Температурные коэффициенты | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, оба компонента имеют одинаковую температуру окружающей среды) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, оба компонента имеют одинаковую температуру окружающей среды) | |
| Измерительная катушка | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 2x 0,22 мм (Сигнал (луженый)) |
| 1x 0,22 мм (Экран (луженый)) | |
| Изоляция | двойная изоляция |
| Расчетное напряжение изоляции | 1000 В AC (rms CAT III) |
| 600 В AC (rms CAT IV) | |
| Испытательное напряжение | 10,45 кВ DC (60 с) |
| Класс точности | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Измерительный преобразователь | |
| Нелинейность | < 0,5 % (конечного значения диапазона) |
| Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,5 % (конечного значения диапазона) |
| Диапазон частот | 45 Гц ... 65 Гц |
| Макс. регистрируемые высшие гармоники | < 2 кГц |
| Потребляемый ток | < 190 мА (при 19,2 В) |
| Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (Питание / вход и выход: 50 Гц, 1 мин) |
| Общая информация | |
| Допускает официальную поверку | нет |
| Вид преобразователя | Катушка Роговского и измерительный преобразователь 1 A |
| Питание: Измерительный преобразователь | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
| Диапазон номинального напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Потребляемый ток, макс. | 190 мА |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Частота | |
| Наименование | Измерительная катушка |
| Диапазон измерения частоты | 40 Гц ... 20000 Гц |
| Сигнал | |
| Входной сигнал (при 50 Гц) | 100 мВ (1000 A) |
| Форма кривой | синусоидальный |
| Входное полное сопротивление | 27 кΩ (Минимальный диапазон измерений) |
| Трансформатор тока | |
| Конфигурируемый / программируемый | настраивается DIP-переключателем |
| Расчетная мощность | 1,25 ВА |
| Номинальный первичный ток Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Угол сдвига фаз | < 1 ° |
| Допускает официальную поверку | нет |
| Вид преобразователя | Катушка Роговского и измерительный преобразователь 1 A |
| Сигнал | |
| Наименование | Измерительная катушка |
| Выходной сигнал (при 50 Гц) | 100 мВ (без нагрузки, при 1000 А) |
| Выходное напряжение (на холостом ходу) | VOUT = M * dI/dt |
| Выходное напряжение (синусоидальное, на холостом ходу) | 100 мВ (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 мкГн; пример: при 50 Гц; I = 1000 A)) |
| Сигнал | |
| Наименование | Измерительный преобразователь |
| Выходной сигнал, ток | 0 A AC ... 1 A AC |
| Расчетная мощность | 1,25 ВА |
| Нагрузка | 0 Ом ... 1,25 Ом |
| Макс. расстояние для медных проводников при PN max | 16 м (0,75 мм² (AWG 20)) |
| 32 м (1,5 мм² (AWG 16)) | |
| 55 м (2,5 мм² (AWG 14)) | |
| Сторона измерительного преобразователя | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 85 мм |
| Глубина | 70,4 мм |
| Измерительная катушка | |
| Длина | 600 мм |
| Диаметр | 8,3 мм ±0,2 мм |
| Измерительная катушка в установленном состоянии | |
| Диаметр | 190 мм |
| Сигнальный провод | |
| Длина | 3 м |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 85 мм |
| Глубина | 70,4 мм |
| Материал корпуса | PC |
| PA | |
| Материал катушки | Elastollan |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты измерительной катушки | IP54 (не проверено согласно UL) |
| Степень защиты измерительного преобразователя | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Измерительная катушка) | -30 °C ... 80 °C (Измерительная катушка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Измерительный преобразователь) | -20 °C ... 70 °C (Измер. преобразователь) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C (Измерительная катушка) |
| -25 °C ... 85 °C (Измер. преобразователь) | |
| Высота | < 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| CMIM | |
| Сертификат | в соответствии с CMIM |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Recognized |
| Указание | Измерительная катушка |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Listed |
| Указание | Измер. преобразователь |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-3 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| гальваническая развязка | Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2904923 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CMMA12 |
| GTIN | 4046356900935 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 331,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 411,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b7eaeb15-40ed-448f-a5b0-1ce4600c16d7 |
Совместимые изделия
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А