P-FU 5X20 LED 250-5 - Штекер с держателем предохранителя
3209264

Штекер с держателем предохранителя, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Штекерное подключение, тип предохранителей: G / 5 x 20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Возможность нанесения крупной маркировки
Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя
Модели с двухполюсным индикатором повреждений
Может применяться для защиты от перегрузок и коротких замыканий